Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Anschluss | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 92,20 mm |
Ds | 81 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 34,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 13,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 270 N |
Querkraft | 192 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 269 N |
Volumen | 51 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 32,50 mm |
Baugröße | 80 |
Anschluss | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 35 g |
Produktfamilie | SAX |
Bestellhinweise: SAX 80 ED-85 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.