Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Anschluss | M10-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | M10-AG |
H | 29,30 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 7,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 69 N |
Querkraft | 49 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 71 N |
Volumen | 8,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Baugröße | 40 |
Anschluss | M10-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 34 g |
Produktfamilie | SAX |
Bestellhinweise: SAX 40 ED-85 M10-AG
Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.