Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten
Abmessung (LxB) | 70 x 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 21 mm |
LG1 | 5 mm |
Lmax(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
Z (Hub) | 12,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Abmessung (LxB) | 70 x 25 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-IG |
Produktfamilie | SAOK |
Bestellhinweise: SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG