SC 050 G1/8-AG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02849

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp050
AnschlussG1/8"-AG
Länge L124 mm
Einbaulänge7,2 mm
Nenndurchmesser dn4,4 mm
Attribut Wert
dn 4,40 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/8"-AG
L 7,20 mm
L1 24 mm
L2 6,80 mm
L3 2,50 mm
LG1 7,50 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 050

Bestellhinweise: SC 050 G1/8-AG MOD