FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04209

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussG1/8"-IG
FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 9,90 mm
Dmax(S) 26,50 mm
dn 3,50 mm
Ds 22,50 mm
G1 G1/8"-IG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 25
Faltenanzahl 1,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Volumen 3,15 cm³
Saugkraft 5,30 N
Abreißkraft 17,30 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 6,80 g
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP