Balgsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
d2 | 8,20 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 25,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 3,20 N |
Volumen | 1,90 cm³ |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Produktfamilie | SFB1 |
Bestellhinweise: SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG
Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC