FLK-HD G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00241

Flexible, verstärkte Aufnahme FLK-HD für den Einsatz mit Saugplatten bei schrägen Oberflächen

Gewinde G1G1/4"-IG
Gewinde G2M6-AG
Einsatztemperatur-5 ... 130 °C
FLK-HD G1/4-IG
Attribut Wert
L 31,60 mm
D 69 mm
dn 9 mm
d 6,40 mm
G1 G1/4"-IG
LG1 12 mm
G2 M6-AG
LG2 10,50 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Dmk 58,30 mm
W 7,50 °
Einbaulänge 31,60 mm

Bestellhinweise: FLK-HD G1/4-IG