SGF 150 HT1-60 FM1

Art-Nr.: 10.01.01.13486

Flachsauger (rund) für Glashandhabung mit höchster Dynamik

Baugröße150
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
AnschlussFM1
Anschluss4x8,7mm LK38,2 90°
SGF 150 HT1-60 FM1
Attribut Wert
d2 125 mm
d3 93 mm
d5 8,70 mm
dn 14,50 mm
Dmax(S) 156 mm
Ds 148,30 mm
G2 G1/4"-IG
H 27,70 mm
H5 6 mm
L2 36,50 mm
LG2 20 mm
X1 27 mm
Y1 27 mm
Z (Hub) 3,30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1060 N
Saugkraft d2 730 N
Volumen 64,88 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 2000 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 150
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 490 g
Produktfamilie SGF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SGF 150 HT1-60 FM1

Die Saugplatte SGF (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Dichtring vom Typ DR-SGF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SGF

Verfügbares Zubehör: Tastventil, Filtersieb (Sieb-Rund)