Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 50 mm |
für | ABB Robotics |
Typ | ABBGoFaCRB15000 |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Elektrischer Anschluss | 2xStecker M8, 3+4 pol |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 310 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | ABB Robotics |
Typ | ABBGoFaCRB15000 |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Elektrischer Anschluss | 2xM8-3/4 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 270 g |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.