Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 31,5 mm |
für | ABB Robotics |
Typ | ABB Swifti |
Ein-/Ausgänge | IO-Link |
Bauart | LED-Band |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 12 polig |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 5,30 mm |
D2 | 20 mm |
Dmk | 31,50 mm |
G1 | M12-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 40 mm |
H1 | 43 mm |
Lk | 450 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | ABB Robotics |
Typ | ABB Swifti |
Bauart | |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein-/Ausgänge | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | M12-12 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 440 g |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.