RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH

Art-Nr.: 10.08.09.00022

Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH

Kreisdurchmesser D mk31,5 mm
fürABB Robotics
TypABB IRB1100
Ein-/AusgängeIO-Link
Elektrischer AnschlussStecker M12, 12 polig
Ausführung AufbauSchnellwechselsystem MATCH
RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH
Attribut Wert
D 75 mm
d 5,30 mm
D2 20 mm
Dmk 31,50 mm
G1 M12-AG
G2 M7-IG
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 33 mm
H1 36 mm
Lk 450 mm
Attribut Wert
Ausführung Aufbau Schnellwechselsystem MATCH
für ABB Robotics
Typ ABB IRB1100
Bauform Befestigungselemente Fluidkanal geschlossen
Anzahl Lastspiele 100000
Ein-/Ausgänge IO-Link
Elektrischer Anschluss M12-12
Kraft axial (max) 500 N
Moment (Y) 40 Nm
Achsversatz max 1 mm
Anzugskraft 50 N
Lösekraft 0 N
mit E-übertrag elektr / pneum
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 390 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH

Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.

Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.