Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 50 mm |
für | Yaskawa |
Typ | HC P-Version |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen | Freedrive |
Elektrischer Anschluss | Winkel Buchse M8, 8 pol |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-IG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | Yaskawa |
Typ | HC P-Version |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein-/Ausgänge | digital input/output |
Elektrischer Anschluss | WB-M8-8 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 261 g |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: RMQC 50 YAS DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.