RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Art-Nr.: 10.08.09.00040

Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH

Kreisdurchmesser D mk50 mm
fürELITE Robots
TypEC-Series
Ein-/Ausgängedigital input/output
Zusatzfunktion BetriebseinrichtungenFreedrive
Elektrischer AnschlussSteck. Hirose HR10A-10P
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Ausführung AufbauSchnellwechselsystem MATCH
RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH
Attribut Wert
D 75 mm
d 6,40 mm
D2 31,50 mm
Dmk 50 mm
G2 M7-IG
G3 M3-IG
G4 M4-IG
H 21 mm
H1 24 mm
Lk 180 mm
Attribut Wert
Ausführung Aufbau Schnellwechselsystem MATCH
für ELITE Robots
Typ EC-Series
Bauart Vakuumschalter NPN schaltend
Bauform Befestigungselemente Fluidkanal geschlossen
Anzahl Lastspiele 100000
Ein-/Ausgänge digital input/output
Elektrischer Anschluss HR10A-10P
Kraft axial (max) 500 N
Moment (Y) 40 Nm
Achsversatz max 1 mm
Anzugskraft 50 N
Lösekraft 0 N
mit E-übertrag elektr / pneum
Einsatztemperatur 5 ... 60 °C
Gewicht 293 g

Bestellhinweise: RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.

Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.