Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter
Kreisdurchmesser D mk | 46 mm |
Anzahl Längstraversen | 1 |
Verwendung | ECBPi |
Gewicht | 386,3 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 86 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | M4-AG |
H | 40,50 mm |
L | 105 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl Längstraversen | 1 |
Bestellhinweise: SET PXT 46 1LT ECBPi