Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Traversenanbindung | Profil D30-ITEM |
Gewinde G1 | M16x1-IG |
Bauform | für FSTE |
Außendurchmesser D | 30 mm |
Länge L | 53,4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M16x1-IG |
H2 | 2 mm |
H3 | 15 mm |
L | 53,40 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
Bestellhinweise: HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT