Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter
Kreisdurchmesser D mk | 63 mm |
Anzahl Längstraversen | 1 |
für | YASKAWA |
Typ | hc10dt |
Norm | DIN EN ISO 9409-1 |
Gewicht | 265,7 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 86 mm |
d | 6,10 mm |
Dmk | 63 mm |
G1 | M6-AG |
H | 22,50 mm |
L | 105 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl Längstraversen | 1 |
für | YASKAWA |
Bestellhinweise: SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA