Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Federstößel
Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
d1 | 6,40 mm |
G3 | M20x1.5-IG |
H | 24 mm |
H1 | 33 mm |
L | 30,50 mm |
L1 | 50 mm |
X2 | 24 mm |
Bestellhinweise: HP-FST 2M6 35 M20x1.5
Die Halter für Federstößel HP-FST werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Montageset