FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

Art-Nr.: 10.01.40.00282

Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil

Länge L1.050 mm
Breite B250 mm
MaterialtypSchaum Offen, Höhe 20 mm
Bauform FittingsStutzen Gerade, Ø60
Gewicht19 kg
FMHD 1050x250 2R28 O20 G60
Attribut Wert
B 250 mm
B1 250 mm
B2 175,50 mm
B3 250 mm
D 60 mm
H 116,70 mm
H1 163,70 mm
H2 20 mm
L 1050 mm
L1 1.057,75 mm
L2 126 mm
L3 138 mm
L4 1004 mm
Y1 120 mm
ZA 28 mm
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
Bestellhinweise: FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

Das Flächengreifsystem FMHD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.