Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
Länge L | 1.050 mm |
Breite B | 170 mm |
Anordnung Saugzellen | 2 Reihen, 28 mm |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Bauform Fittings | Stutzen Gerade, Ø60 |
Gewicht | 16,7 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 191,50 mm |
B2 | 175,50 mm |
B3 | 168 mm |
D | 60 mm |
H | 111,70 mm |
H1 | 158,70 mm |
H2 | 20 mm |
L | 1050 mm |
L1 | 1.057,80 mm |
L2 | 126 mm |
L3 | 138 mm |
L4 | 1004 mm |
Y1 | 120 mm |
ZA | 28 mm |
Bestellhinweise: FMHD 1050x170 2R28 O20 G60
Das Flächengreifsystem FMHD wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.