Die Magnetgreifer von Schmalz erleichtern die Handhabung von komplex gelaserten, ferromagnetischen Werkstücken. Der Dauermagnet wird über Druckluft bewegt. Auf diese Weise wird das magnetische Werkstück gegriffen und wieder abgelegt.

Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)
×
Haltersystem Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach)
Zur Anbindung von Magnetgreifern SGM-HP/-HT (mehrfach) an die Greifeinrichtung.
Magnetgreifer SGM
Magnetgreifer SGM
  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N
  • Universalanwendungen
×
Magnetgreifer SGM
Spezialgreifer mit Dauermagnet zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken wie Lochbleche.
Haltersystem Magnetgreifer SGM
Haltersystem Magnetgreifer SGM
  • Verschiedene Anbindungsmöglichkeiten: Bolzen mit Nut Ø 19 mm oder Kugel Ø 28,5 mm
×
Haltersystem Magnetgreifer SGM
Zur Anbindung von Magnetgreifern an die Greifeinrichtung.
Handling-Sets SGM-SV
Handling-Sets SGM-SV
  • Greiffläche Magnetgreifer: Ø 40 mm
  • Max. Haltekraft: 100 N
  • Leichtbauroboteranwendungen (Cobots)
×
Handling-Sets SGM-SV
Handling-Set mit Dauermagnet zur Anbindung an Leichtbauroboter zur sicheren Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken.