• Verlängerungen mit Verzahnung zurAnbindung von Haltern an Rundrohr-Toolings für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Benötigen Sie eine Baugruppe in Ihrer spezifischen Ausführung? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Verlängerungen und Winkelstücken und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Systemberatern bei der Auslegung helfen.

Produkt-Highlights
  • Langlebige, leichte Verlängerungen mit Verzahnung (formschließend) optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Schlankes Portfolio ermöglicht einfachen Aufbau unterschiedlichster Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen und flexibel einsetzbar dank Winkeleinstellung mit 10°-Teilung
Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT
  • Verlängerung mit einseitiger (Rohrende Ø 25 mm) (1) und beidseitiger Verzahnung (2)
  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Verzahnung mit 10°-Teilung
  • Einseitige und beidseitige Verzahnung
  • Verlängerung von 50 bis 500 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach