SU 25

Art-Nr.: 10.01.01.13584

Sauggreifer-Überzug

Baugröße25
Spannbereich25,0 ... 30,0 mm
Temperaturbeständigkeit80 °C
SU 25
Attribut Wert
d 3 mm
D 28 mm
Attribut Wert
Baugröße 25
Spannbereich 25,0 ... 30,0 mm
Gewicht 0,30 g
Produktfamilie SU


Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

Bestellhinweise: SU 25

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.