SUF 4 SI-55 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.13961

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße4
SaugerwerkstoffSilikon SI
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SUF 4 SI-55 SC010
Attribut Wert
d 1,40 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 4,70 mm
Ds 4 mm
H 3,50 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,40 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,40 N
Abreißkraft 0,40 N
Volumen 0,01 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Baugröße 4
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 4 SI-55 SC010