Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 12,50 mm |
Dmax(S) | 22,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 9,50 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 15 N |
Abreißkraft | 15 N |
Volumen | 0,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Baugröße | 20 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC030 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 1,50 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 20 SI-55 SC030