Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 1,40 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4,70 mm |
Ds | 4 mm |
H | 3,50 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Hub) | 0,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,40 N |
Abreißkraft | 0,40 N |
Volumen | 0,01 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Baugröße | 4 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC010 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 0 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 4 HT1-60 SC010