Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 9,80 mm |
Dmax(S) | 16,80 mm |
Ds | 15 mm |
H | 8,90 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 9 N |
Abreißkraft | 9 N |
Volumen | 0,22 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Baugröße | 15 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC030 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 0,70 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 15 HT1-60 SC030