Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 10,50 mm |
d | 7 mm |
Dk | 15,50 mm |
Dmax(S) | 28,20 mm |
Ds | 25 mm |
H | 11,20 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 6,70 mm |
Z (Hub) | 2,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 23 N |
Abreißkraft | 23 N |
Volumen | 0,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Baugröße | 25 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC040 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 2,50 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 25 HT1-60 SC040