Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 1,50 mm |
Dk | 2,50 mm |
Dmax(S) | 1,10 mm |
Ds | 1 mm |
H | 2,60 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Hub) | 0,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,03 N |
Abreißkraft | 0,03 N |
Volumen | 0 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2 mm |
Baugröße | 1 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC010 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 1 SI-CO-55 SC010