Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 5,70 mm |
Ds | 5 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (Hub) | 0,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,90 N |
Abreißkraft | 0,90 N |
Volumen | 0,01 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Baugröße | 5 |
Schnittstelle Nippelfamilie | SC020 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,10 g |
Produktfamilie | SUF |
Bestellhinweise: SUF 5 SI-CO-55 SC020