SC 010 M3-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04249

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp010
VakuumanschlussM3-AG
Einbaulänge2 mm
Nenndurchmesser dn1 mm
SC 010 M3-AG
Attribut Wert
D2 1,80 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L2 2 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 010
Normteilewerkstoff Aluminium

Bestellhinweise: SC 010 M3-AG