BCG 20 SI-MD-55 SC085

Art-Nr.: 10.01.06.04558

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
BCG 20 SI-MD-55 SC085
Attribut Wert
d2 15,50 mm
Dmax(S) 25 mm
Ds 21,50 mm
H 13 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 2 g

Bestellhinweise: BCG 20 SI-MD-55 SC085