Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 20 mm |
Dmax(S) | 32,50 mm |
Ds | 29,50 mm |
H | 16,80 mm |
Z (Hub) | 5,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 3,50 g |
Bestellhinweise: BCG 30 SI-MD-55 SC085