BCG 40 SI-MD-55 SC095

Art-Nr.: 10.01.06.04560

Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
BCG 40 SI-MD-55 SC095
Attribut Wert
d2 26 mm
Dmax(S) 42 mm
Ds 39,40 mm
H 19,50 mm
Z (Hub) 6,50 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 8 g

Bestellhinweise: BCG 40 SI-MD-55 SC095