Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 33 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,40 mm |
H | 22 mm |
Z (Hub) | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 11 g |
Bestellhinweise: BCG 50 SI-MD-55 SC095