SA-NIP N016 M5-IG DN310

Art-Nr.: 10.01.06.04689

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 016
Gewinde G1M5-IG
Länge L116 mm
Einbaulänge10 mm
Nenndurchmesser dn3,1 mm
Schlüsselweite SW23 mm
NormteilewerkstoffAust. Edelstahl
SA-NIP N016 M5-IG DN310
Attribut Wert
dn 3,10 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 016
Normteilewerkstoff Aust. Edelstahl
Gewicht 1,60 g

Bestellhinweise: SA-NIP N016 M5-IG DN310