Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für hohen Volumen- strom mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 26 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
Ds | 39,40 mm |
H | 19,50 mm |
Z (Hub) | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 8 g |
Bestellhinweise: BCG 40 SI-HD-65 SC095