Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund)
Baugröße | 20 |
Höhe H | 19,6 mm |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugertyp | Flachsauggreifer FLSA |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild):
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 22 mm |
Dmax (N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
dn | 11 mm |
Ds | 21,40 mm |
G1 | M37x1-IG |
H | 19,60 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 20 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 15,90 g |
Haltekraft | N |
Luftverbrauch | m³/h |
Luftverbrauch | l/min |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Saugvermögen | m³/h |
Saugvermögen | l/min |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Produktfamilie | SAUG-SCG |
Bestellhinweise: SAUG-SCG 20 NBR-CO-55
Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung