Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Komplettes Vakuum-Endeffektor- System zur Anbindung an Leichtbauroboter
Attribut | Wert |
---|---|
B | 133 mm |
H | 136,80 mm |
D | 55 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Saugvermögen max. | 42,50 l/min |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Gewicht | 0,32 kg |
Bestellhinweise: ROB-SET VEE YASKAWA
Das Handling-Set VEE wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer SPF / SPB1, Schalldämpfer SD, Ejektormodul SEP
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Endeffektor VEE, Starterset VEE SET-ECBPi, Vakuum- / Druckluftschlauch VSL