Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steuerung
Spannung DC | 24V - DC |
Verwendung Konstruktion | Fingergreifer basic |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 6,0 ... 8,0 bar |
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 8 d = 6 |
Gewicht | 1.727 g |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 162,50 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 67 mm |
L | 275 mm |
X1 | 260 mm |
Y1 | 122 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannung DC | 24V - DC |
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 8 d = 6 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 6,0 ... 8,0 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 1727 g |
Bestellhinweise: STEU 24V-DC OFG-B