Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz

Abmessung (LxB)130 x 30
Höhe H85 mm
VCBL-K1 130x30x85 D-360
Attribut Wert
B1 115 mm
H 85 mm
L1 140 mm
Attribut Wert
Abmessung Saugplatte unten 140 x 115 mm
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: VCBL-K1 130x30x85 D-360

Der Blocksauger VCBL-K1  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
  • Grundkörper aus Kunststoff 
  • Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

 

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Stahleinleger, Führungsleiste Blocksauger 
Verfügbares Zubehör: Saugplatte (oben) Moosgummi