• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (1-Kreis-System)
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Zum Rüsten wird der Spanner per mechanischer Klemmung auf der Konsole fixiert und die Spannhöhe wird mit der werkzeuglosen Schnellverstellung an das Werkstück angepasst
  • Spannen des Werkstücks durch Aktivierung des Vakuums am Maschinentisch
Produkt-Highlights
  • Dreieckiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
  • Spannkräfte bis 700 N garantieren hohe Haltekräfte auch bei schmalen Werkstücken
  • Mechanische Klemmung sichert den Spanner auf der Konsole
  • Kein zusätzliches Medium an der Maschine notwendig, da Spanner über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktiviert wird
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt des Werkstücks auch bei hohen Bearbeitungskräften
Mechanische Spanner VCMC-K1-QUICK
  • Dreieckiger Spannteller (1) ist werkzeuglos in der Spannhöhe und Auflagefläche auf dem Werkstück verstellbar
  • Der Spannteller wird über den Kolben durch Aktivieren des Vakuums abgesenkt und spannt das Werkstück
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3) mit Schnittstelle zum Maschinentisch
  • Mechanische Klemmung (4) zur sicheren Fixierung des Spanners auf der Konsole
  • 1-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Für Rahmen und Fensterprofile
  • Mechanische Fixierung auf Konsole

Filtern nach