• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatttisch-System
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Eine Vakuum-Zuleitung (Kreis 1) versorgt die untere Saugplatte zum Fixieren des Spanners auf dem Maschinentisch und die zweite Zuleitung (Kreis 2) zieht den Kolben und den Spannteller zum Fixieren des Werkstücks nach unten
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücken wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
Produkt-Highlights
  • Exzentrisch positionierte Spannteller zur optimalen Nutzung der Spannfläche
  • Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
  • Kein zusätzliches Medium nötig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Hält dank spezieller Reibmaterialien stärksten Querkräften stand
Mechanische Spanner VCMC-G
  • Exzentrischer Spannteller (1) wird über einen Kolben im Spanner durch das Betriebs-Vakuum nach unten gezogen
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3)
  • Steckverschraubung (4) für die Vakuum-Zuführung
  • Schnittstelle zum Glattttisch (5) mit Dichtrahmen
  • 2-Kreis-Vakuum-System
  • Für Rahmen- und Fensterprofile
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen

Filtern nach