• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Rastertisch
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 6,1 mm bis 7 mm, Nuttiefen 6,1 mm bis 7 mm)
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Bei nicht ausreichender Spannfläche können diese mechanisch sicher gespannt und bearbeitet werden
Produkt-Highlights
  • Exzentrisch positionierte Spannteller zur optimalen Nutzung der Spannfläche
  • Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
  • Kein zusätzliches Medium nötig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Hält dank spezieller Reibmaterialien stärksten Querkräften stand
Mechanische Spanner VCMC-R
  • Exzentrischer Spannteller (1) wird über einen Kolben im Spanner durch das Betriebs-Vakuum der Maschine nach unten gezogen
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3)
  • Schnittstelle (4) zum Rastertisch mit Dichtrahmen (5)
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Für Rahmen- und Fensterprofile

Filtern nach