• Wenden von flächigen, glatten Werkstücken z.B. Holz-, und Kunststoffplatten
  • Beidseitige mechanische Bearbeitung und Montagearbeiten
  • Qualitätskontrollen beider Werkstückseiten, -oberflächen
  • Kantenbearbeitung der Werkstücke möglich
  • Robuste Rahmenkonstruktion, lackiert in lichtgrau RAL 7035 und ultramarinblau RAL 5002
  • Hauptständer mit integriertem Bedienelement
  • Elektrische Vakuum-Erzeugung
  • Elektronische Warneinrichtung
  • Vakuum-Speicher
  • Rückschlagventil und Manometer
  • Bearbeitung von großformatigem Plattenmaterial an der Ober- und Unterseite, ohne Umspannen des Werkstücks
  • Unhandliche Werkstücke elektrisch um 180° wendbar; stufenlos innerhalb 10 Sekunden
  • Ablösen des Werkstücks nur in Endstellung möglich
  • Spannung: 400V-AC, maximale Werkstückmaße: Länge: 3.000 mm, Breite: 2.000 mm, Höhe: 50 mm

Filtern nach