FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Art-Nr.: 10.01.02.01549

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich

SaugeranschlussM5-IG
BauformAxiale Vakuumführung
Federweg Z10 mm
Bauform Befestigungselemente(elektrisch) leifähig
FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO
Attribut Wert
dn 2 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 54,40 mm
H2 19 mm
LG1 4,50 mm
LG2 4,50 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Hub) 10 mm


Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs Z im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit Auf verspannungsfreie Schlauchführung ist zu achten
Attribut Wert
Bauform Befestigungselemente (elektrisch) leifähig
Federrate 0,05 N/mm
Federvorspannung 0,50 N
Federkraft Hubmitte 0,75 N
Vertikalbelastung 15 N
Horizontalbelastung 10 N
Gewicht 18,50 g
Einsatztemperatur 0 ... 80 °C
Produktfamilie FSTIm


Hinweis: Federkraft: Bezogen auf 50 % Hub Vertikalbelastung: Maximale statische Belastung Horizontalbelastung: Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belastung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand

Bestellhinweise: FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Der Federstößel FSTIm wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Vakuumschlauch, Schlauchtülle