Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverbindung gerade
Länge L | 31,5 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -20 ... 60 °C |
Nennweite | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 11,60 mm |
L | 31,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nennweite | 6 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -20 ... 60 °C |
Gewicht | 4 g |
Bestellhinweise: SVB-GE 8-6/6-4