Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innendurchmesser d1 | 25 mm |
Innendurchmesser d | 28,5 mm |
Lochabstand X1 | 135 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Anbindung 1 | Kugelkopf 28.5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
d | 28,50 mm |
d1 | 25 mm |
H | 57 mm |
H1 | 53 mm |
H2 | 19,50 mm |
H3 | 23,50 mm |
L | 183,60 mm |
L2 | 75 mm |
X1 | 135 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Female |
Gewicht | 390 g |
Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-135-F25
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.