Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Neu
Innendurchmesser d125 mm
Innendurchmesser d28,5 mm
Lochabstand X1185 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-185-F25
Attribut Wert
B 25 mm
d 28,50 mm
d1 25 mm
H 57 mm
H1 53 mm
H2 19,50 mm
H3 23,50 mm
L 233,60 mm
L2 125 mm
X1 185 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Female
Gewicht 460 g

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A3-185-F25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.