Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 10 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Länge L | 26,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/8"-AG |
dn | 6 mm |
D1 | 19 mm |
H | 16,50 mm |
H1 | 26 mm |
L | 26,50 mm |
L1 | 34,50 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 10 d = 7 |
Aufbau Schlauchtyp | 10-7 |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,00 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Gewicht | 28 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 10
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.