FILT-EINS 5 149x219 PES VFT-2+2-1/2

Art-Nr.: 10.07.01.50101

Filtereinsatz (rund)

Filterfeinheit5 µm
Außendurchmesser D149 mm
Länge L219 mm
FiltermaterialPolyester
Verwendung KonstruktionFilter VFT
Baugröße2+2-1/2
Innendurchmesser d89 mm
Attribut Wert
d 89 mm
D 149 mm
L 219 mm
Attribut Wert
Filterfeinheit 5 µm

Bestellhinweise: FILT-EINS 5 149x219 PES VFT-2+2-1/2